GVM5

Raccord pneumatique droit
Série GV
- Réduction de coûts grâce à un montage et démontage rapides
- Modèle droit
Données techniques
| Raccord fileté | M5 |
| Tuyau de raccordement Ø extérieur | 4 [mm] |
| Longueur | 20 [mm] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.003 [kg] |
| Dimension D1 | 8 [mm] |
| Dimension i | 3.5 [mm] |
| Dimension L1 | 16.5 [mm] |
| S | 8 [mm] |
| S1 | 2.5 [mm] |