GZ1020-01

Pince angulaire deux mors
Série GZ1000

"L’application leader"

  • Qualité exceptionnelle et fonctionnalité réunies
    Cette pince de levage est l’une des meilleures sur le marché ; votre application est donc plus économique et plus fonctionnelle
  • Fixation variable
    Décidez vous-même si vous souhaitez une fixation par vis ou contre-écrous ou à l’aide d’un système de serrage modulaire
  • Détection fiable
    À la différence de nombreux produits établis sur le marché, vous pouvez ici différencier les « pièces disponibles » des « pièces non disponibles »
Équipement/Options
  • 2 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP30
  • Mors en dents de scie sans détection
Course par mors8 [°]
Force de préhension nominale62 [N]
Mors de préhension avec détection intégréeNon
Force de préhension à la fermeture62 [N]
Couple de fermeture0.5 [Nm]
Temps de fermeture0.01 [s]
Temps d'ouverture0.02 [s]
Pression de service2 ... 6 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle0.25 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP30
Valeur B10d2000000
Poids0.026 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Mors de préhension
    disponible en différentes formes
  2. Détection de positionnement
    Par détecteur inductif de proximité
  3. Ressort de rappel
    pour l´ouverture de la pince
  4. Fixation et positionnement
    par trous débouchant et trous filetés
  5. Entraînement
    vérin simple effet pneumatique
  6. Corps
    léger et robuste en aluminium anodisé
  7. Fixation et positionnement
    par filetage contre-écrou et ajustement
  8. Alimentation d‘énergie