REH2006N-MB-43-A
New

Modules de rotation
Série REH2000
"L’application compacte"
- Positionnement libre et détection possible
Que ce soit en tant qu’entraînement individuel ou en combinaison avec des actionneurs, vous bénéficiez d’une approche rapide et d'un détecteur fiable pour chaque position. - Transfert de fluides intégré
Vous n’avez ainsi plus à craindre des câbles torsadés et à des irrégularités du contour. - Commande via IO-Link et Modbus RTU
Que vous optiez pour le protocole IO-Link avec des câbles industriels standard non blindés ou que vous lui préfériez Modbus RTU, vous avez le choix.
Équipement/Options
5 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée
IP54
Positionnement réglable en continu
Angle de rotation réglable
Positionnable
Passage électrique
Modbus RTU
Données techniques
| Commande | Modbus RTU |
| Positionnable | Oui |
| Détection de position via données de processus | Oui |
| Angle de rotation | sans limite [°] |
| Moment nominal | 0.3 [Nm] |
| Couple de rotation max. | 0.9 [Nm] |
| Moment d’inertie max. | 4 [kgcm²] |
| Vitesse de rotation nominal | 250 [U/min] |
| Vitesse de positionnement | 95 [rad/s²] |
| Retard de positionnement | 95 [rad/s²] |
| Précision de répétition +/- | 0.02 [°] |
| Précision de positionnement +/- | 0.2 [°] |
| Transfert électrique de l’énergie | 4 pôles, 2 A / 60 V |
| Temps de commande | 0,055 [s] |
| Tension | 24 [V] |
| Courant absorbé max. | 2 [A] |
| Température de service | 5 ... +60 [°C] |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Poids | 0.85 [kg] |
Avantages en détail

- Bride de connexion
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Transfert de l’énergie
Pour la transmission sans fil des signaux et du courant pas de câbles sous torsion - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Joint d’étanchéité de l’arbre
Pour une utilisation dans des conditions environnementales complexes - Arbre de sortie à double palier
absorption de forces et couples élevés - Commande
Commande via IO-Link et Modbus RTU - Commande intégrée
compacte, pas d’encombrement dans l’armoire électrique