KAG500IL

Connecteur droit avec câble
Série KAG
- Connecteur enfichable droit avec câble
- sans halogène, sans silicone et sans PVC
- Adapté à des chaînes d'entraînement (10xØ)
Plug&Work StarterBoxes
Équipement/Options
Approbation UL
Données techniques
| Raccord fileté | M12-M12 |
| Type de raccordement | Connecteur / douille |
| Type de raccordement | Goujon / douille |
| Modèle | Droit/droit |
| Nombre de contacts | 5 |
| Tension d'évaluation | 125 [V] |
| Courant admissible par pin par 40°C | 4 [A] |
| Matériau-contact | Métal, CuSn, plaqué or |
| Matériau surmoulage | PUR |
| Matériau bague | Métal, CuZn, nickelé |
| Matériau joint | FPM/FKM |
| Matériau gaine de câble | PUR |
| Longueur de câble | 5 [m] |
| Câble-Ø | 4.8 [mm] |
| Quantité x section de conducteur | 5x0,34 [mm²] |
| Plage de température fixe | -40 ... +80 [°C] |
| Unité de maintenance (max.) | 5 millions de cycles |
| Torsion | +/-180°/m, < 2 millions de cycles |
| Tension nominale câble | 300 [V] |
| Homologations | UL / CSA / LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP67 |
| Résistant aux flammes | Oui |
| Recyclable | Oui |
| Résistants aux acides et aux alcalins | Oui |
| Résistant aux UV | Oui |
| Résistant à l'hydrolyse | Oui |
| Applicable chaînes porte-câble | Oui |
| Résistant à la torsion | Oui |
| Sans halogène | Oui |
| Sans silicone | Oui |
| Résistant à l'huile | Oui |