LBPS4503AS2-LP-A

Elément de serrage
Série LBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • construction étroite et compacte
    par l’utilisation de pistons en U
  • La plus grande flexibilité possible
    Raccord d'air supplémentaire par le haut
  • Détecteur d’état simple
    Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..LAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..LRmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..Rmontrer une variante
SchneebergerMR45MRW..Amontrer une variante
SchneebergerMR45MRW..Bmontrer une variante
SchneebergerMR45MRW..Cmontrer une variante
SchneebergerMR45MRW..Dmontrer une variante
Thomson52245512..Amontrer une variante
Thomson52245512..Bmontrer une variante
Thomson52245512..Cmontrer une variante
Thomson52245512..Dmontrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien1800 [N]
Pression de service4 ... 6.5 [bar]
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,05 [mm]
Temps d'ouverture0.25 [s]
Temps de fermeture0.02 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids1.8 [kg]
Fonctionserrage et freinage
Sens du montagede face
Volume du vérin par cycle23 [cm³]
longueur max. serrage132
Type de raccordementRéflexion en haut
Détecteur magnétique en équerre, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
AEPN
Générateurs
Détails
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. boîtier étroit
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression