MFS01-K-KHC-P1-PNP

Capteurs magnétiques
Série MFS

  • pour l'interrogation d'une position de piston sur des vérins pneumatiques
  • grande durée de vie car sans contact et sans usure
Fonction de commutationContact à fermeture (NO)
RaccordementCâble avec extrémité ouverte
Sensibilité de réponse typ.1.7 [mT]
Reproductibilité≤0,1 [mT]
Sortie de commutationPNP
Tension de service10 ... 30 [V DC]
Courant continu≤100 [mA]
Exécution électriqueCC 3 conducteur
Fréquence de commutation1000 [Hz]
Chute de tension≤2,5 [V]
Courant absorbé≤8 [mA]
Hystérésis typique≤0,4 [mT]
Surcourse typ.2 [mm]
Suppression d'impulsion à la mise sous tensionOui
Type de raccordementCâble
Quantité x section de conducteur3x0.14 [mm²]
Longueur de câble5 [m]
Type de montageSortie de câble radiale
Type de vérinRainure en C
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe3xØ
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min.5xØ
Poids0.002 [kg]
Matériau du boîtierMatière plastique
Matériau gaine de câblePUR
Immunité aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Protégé contre l’inversion de polaritéOui
Non court-circuitantOui
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP68
Valeur MTTFd1432 [a]
Valeur TM20 [a]
Température ambiante-30 ... +80 [°C]