LKP4514ES2-A

Elément de serrage
Série LKP
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
5 millions de cycles de serrage statique - construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U - La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par l'avant
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| PMI | MSR | 45 | MSR..E | montrer une variante |
| PMI | MSR | 45 | MSR..LE | montrer une variante |
| PMI | MSR | 45 | MSR..LS | montrer une variante |
| PMI | MSR | 45 | MSR..S | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | pneumatique |
| Force de maintien | 3500 [N] |
| Pression de service | 2 ... 6.5 [bar] |
| État | NO (Normally Open) éléments ouverts hors pression |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.08 [s] |
| Temps de fermeture | 0.035 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 1.3 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | de face |
| Volume du vérin par cycle | 23 [cm³] |
| longueur max. serrage | 78 |
| Type de raccordement | Filetage sur la face |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - boîtier étroit
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur