LKPS2005AS2-LP-A

Elément de serrage
Série LKPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
5 millions de cycles de serrage statique - construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U - La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par le haut - Détecteur d’état simple
Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 20 | R1622 (SNS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 20 | R1623 (SLS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 20 | R1631 (FNS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 20 | R1632 (SNS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 20 | R1651 (FNS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 20 | R1653 (FLS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 20 | R1661 (FKS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 20 | R1662 (SKS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 20 | R1665 (FKS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 20 | R1666 (SKS) | montrer une variante |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | montrer une variante |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | montrer une variante |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | montrer une variante |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | pneumatique |
| Force de maintien | 450 [N] |
| Pression de service | 4 ... 6.5 [bar] |
| État | NC (Normally Closed) éléments fermés hors pression |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.045 [s] |
| Temps de fermeture | 0.015 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.27 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | de face |
| Volume du vérin par cycle | 4 [cm³] |
| Type de raccordement | Réflexion en haut |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - boîtier étroit
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression