RBPS1000-A-01

Elément de serrage
Série RBPS
- détection fiable
Détection d’état ouvert/fermé (en option) - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
5 millions de cycles de serrage statique - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation - Détecteur d’état simple
Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Données techniques
| Actionnement | pneumatique |
| Force de maintien | 2500 [N] |
| Pression de service | 4 ... 6.5 [bar] |
| État | NC (Normally Closed) éléments fermés hors pression |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.27 [s] |
| Temps de fermeture | 0.02 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.65 [kg] |
| Ø arbre | 10 [mm] |
| Fonction | serrage et freinage |
| Sens du montage | de face |
| Racleur | oui |
| Volume du vérin par cycle | 17 [cm³] |
| Raccordement des capteurs | Rainure de détection en option |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Mécanisme à clavette
- Transmission de force entre le piston et la pince de serrage
- Pince de serrage pour serrer et freiner
- moulé sur le guidage circulaire
- Boîtier
- Piston pneumatique
- le piston annulaire déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
- Accumulateur d’énergie à ressort
- pour fermer l’unité de serrage sans pression
- Couvercle
- Rainure de détection (à partir du modèle RBPS12)
- Fixation et positionnement d’un capteur magnétique (en option)






