ZPG3022-W

Éjecteur à vide
Série ZPG
- Haute performance et fonctionnement efficace
La série ZPG offre une puissance d'aspiration élevée tout en optimisant l'utilisation de l'air comprimé, ce qui la rend adaptée à diverses applications. - Robuste et nécessitant peu d'entretien
Le boîtier résistant à la poussière et à la corrosion, ainsi que le filtre à vide intégré et autonettoyant, garantissent un fonctionnement fiable et durable. - Flexible et facile à intégrer
Grâce à ses différents modèles, à ses multiples raccords de vide et à sa mise en service aisée, la série ZPG s'adapte avec souplesse à diverses applications. - Homologations: LABS / REACH / RoHS
Données techniques
| Niveau de vide max. | -92 [kPa] |
| Débit volumétrique | 343 [l/min] |
| Filtre à vide | Non |
| Silencieux | Non |
| Poids | 0.21 [kg] |
| Interrupteur à vide numérique | Non |
| Fonction d’économie d’air | Non |
| Type de générateur de vide | Cartouche à vide |
| Type de cartouche à vide | ZVC302 |
| Nombre de cartouches à vide | 2 |
| Nombre d’étages de la cartouche à vide | 2 |
| Coloris du corps | Blanc |
| Connexion pneumatique | Push-In pour tuyau de 8 mm |
| Nombre de raccords d'air comprimé | 2 |
| Vanne de régulation de l’air | Non |
| Vanne de régulation du soufflage | Non |
| Électrovanne | Non |
| Clapet anti-retour | Non |
| Nombre de raccords de vide | 2 |
| Raccordement de vide | G1/8 po intérieur |
| Pression de service max. | 7 [bar] |
| Consommation d’air à 2,2 bar | 194 [l/min] |
| Consommation d’air à 4 bar | 304 [l/min] |
| Température de service | -20 ... +80 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
