ZPS10-1B40-SS-S

Éjecteur à vide
Série ZPS

  • Prise en main délicate et fiable
    Grâce à la possibilité de fonctionner à un faible niveau de vide, la série ZPS convient également aux pièces sensibles. La fonction de purge intégrée protège en outre le générateur de vide contre l'eau et la poussière.
  • Résistant à la poussière et à l'humidité
    Grâce à la conception spéciale de l'éjecteur, les impuretés et l'eau sont évacuées de l'éjecteur et ne peuvent donc pas l'endommager. La série ZPS est ainsi également adaptée à une utilisation dans des environnements très poussiéreux ainsi qu'à des applications avec des pièces humides.
  • Homologations: LABS / REACH / RoHS
Niveau de vide max.-35 [kPa]
Débit volumétrique175 [l/min]
Filtre à videNon
SilencieuxOui
Poids0.2 [kg]
Interrupteur à vide numériqueNon
Fonction d’économie d’airNon
Type de générateur de videBuse à vide
Matériau du boîtierAcier inoxydable
Raccord filetéM24 extérieur
Connexion pneumatiqueG1/8" intérieur
Nombre de raccords d'air comprimé1
Vanne de régulation de l’airNon
Vanne de régulation du soufflageNon
ÉlectrovanneNon
Clapet anti-retourNon
Nombre de raccords de vide1
Raccordement de videSoufflet Ø40 mm
Pression de service max.7 [bar]
Niveau sonore max.72 [dB]
Consommation d’air à 4 bar197 [l/min]
Température de service-20 ... +60 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Série MB
Soufflets
Détails