ZPS20-2B40-A-H19

Éjecteur à vide
Série ZPS
- Performant
- Débit volumétrique : 171 l/min - 175 l/min
- Consommation d’air : 197 l/min - 350 l/min
- Niveau de vide max. : -87 kPa
- Parfaitement adapté au secteur alimentaire
Cette solution est idéale pour les applications nécessitant un débit volumétrique élevé et un faible niveau de vide. Elle permet de manipuler des pièces sensibles avec une pression minimale.
Données techniques
Niveau de vide max. | -65 [kPa] |
Débit volumétrique | 174 [l/min] |
Consommation d’air à 4 bar | 283 [l/min] |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Niveau sonore max. | 72 [dB] |
Pression de service max. | 7 [bar] |
Poids | 0.22 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger