ZVC203-NRV-FS1M16

Cartouche à vide
Série ZVC

  • Haute efficacité
    Débit de vide élevé pour une faible consommation d'air comprimé, garantissant un fonctionnement efficace.
  • Léger et compact
    Conception particulièrement compacte et légère pour une intégration peu encombrante.
  • Fiable en cas de variations de la pression d'air comprimé
    Production de vide stable, même en cas de fluctuations ou de baisse de la pression d'air comprimé.
  • Homologations: LABS / REACH / RoHS
Niveau de vide max.-90 [kPa]
Débit volumétrique85 [l/min]
Clapet anti-retourOui
Poids0.013 [kg]
Interrupteur à vide numériqueNon
Fonction d’économie d’airNon
Type de cartouche à videMini
Nombre d’étages de la cartouche à vide3
Raccord filetéM16 extérieur
Vanne de régulation de l’airNon
Vanne de régulation du soufflageNon
ÉlectrovanneNon
SilencieuxNon
Type de silencieuxSilencieux standard
Filtre à videNon
Pression de service max.7 [bar]
Consommation d’air à 2,2 bar20 [l/min]
Consommation d’air à 4 bar32 [l/min]
Température de service-20 ... +80 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Silencieux
Accessoires
Détails