ZBX55-PU-14M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBX

  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 2,5 soufflets
    • Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
Diamètre55 [mm]
MatériauPolyuréthane
Duretés Shore60
CouleurOrange translucide
Raccord filetéG1/4 po extérieur
ModèleDispositif d’aspiration à soufflet
Forme de la tétinerond
Température de service0 ... +60 [°C]
Course19.5 [mm]
Volume29.5 [cm³]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa74.56 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa99.08 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa119.68 [N]
Poids0.027 [kg]
Dispositif d’aspiration à soufflet
Ventouses
Détails