ZBX55-PU-18F

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBX
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes et courbes
- Utilisation universelle
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 2,5 soufflets
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
Données techniques
| Diamètre | 55 [mm] |
| Matériau | Polyuréthane |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | Orange translucide |
| Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
| Modèle | Dispositif d’aspiration à soufflet |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | 0 ... +60 [°C] |
| Course | 19.5 [mm] |
| Volume | 29.5 [cm³] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 74.56 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 99.08 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 119.68 [N] |
| Poids | 0.027 [kg] |
