WTR2000-165187-A

Pince à pneus pour pneus finis
Série WTR2000
- Pince à pneus double dynamique, solide et robuste, prête à être montée, pour la palettisation rick-rack
- La pince légère et modulaire éprouvée pour l’industrie vous apporte flexibilité et simplicité d’utilisation
- Une adhérence sûre et équilibrée réduit le risque de déformation des pneus
- Arrangement de capteurs pour détecter la présence de pneus
- Prise en charge d’une vaste plage de diamètres de pneus
- Les parties en contact avec les pièces à usiner sont en acier inoxydable
Équipement/Options
Entraînement servomoteur AC
Préhension interne
Mors de préhension synchronisés
Données techniques
| Pièce à usiner | Pneus TBR |
| Poids de la pièce à usiner max. | 100 [kg] |
| Course par mors | 180 [mm] |
| Type d’entraînement | électrique et pneumatique |
| Fourni | Boîte de vitesses |
| Commande | disponible sur demande |
| Principe de manipulation | Préhension |
| Mode de déplacement du préhenseur | tous les degrés de liberté |
| Type de préhension | Fermeture géométrique |
| Concept de préhension | Préhension interne |
| Points de préhension | Diamètre intérieur |
| Mors de préhension synchronisés | Oui |
| Disposition des pièces | Pile |
| Nombre de pièces dans le préhenseur | 2 |
| Interface avec la pièce à usiner | Mâchoire en acier |
| Diamètre intérieur min. | 18 ["] |
| Diamètre intérieur max. | 28 ["] |
| Hauteur de la pièce | 460 [mm] |
| Rassembler les pièces | une direction |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 200 [kg] |
Avantages en détail

- Entraînement
AC-Servomotor - Bride de connexion au robot
- Glissière commandée
- Mors de préhension
en acier nitruré pneumatique