WTR2000-165184-A

Pince à pneus pour pneus finis
Série WTR2000

  • Pince à pneus dynamique, solide et robuste, prête à être montée, pour la palettisation
  • La pince légère et modulaire éprouvée pour l’industrie vous apporte flexibilité et simplicité d’utilisation
  • Une adhérence sûre et équilibrée réduit le risque de déformation des pneus
  • Arrangement de capteurs pour détecter la présence de pneus
  • Prise en charge d’une vaste plage de diamètres de pneus
  • Les parties en contact avec les pièces à usiner sont en acier inoxydable
Équipement/Options
  • Entraînement servomoteur AC
  • Préhension interne
  • Mors de préhension synchronisés
Pièce à usinerDeux-roues
Poids de la pièce à usiner max.18 [kg]
Course par mors200 [mm]
Type d’entraînementélectrique
FourniBoîte de vitesses
Connexionéquilibreur, grue, portail, robot
Commandedisponible sur demande
Principe de manipulationPréhension
Mode de déplacement du préhenseurtous les degrés de liberté
Type de préhensionFermeture géométrique
Concept de préhensionPréhension interne
Points de préhensionDiamètre intérieur
Mors de préhension synchronisésOui
Disposition des piècesÉchantillon
Nombre de pièces dans le préhenseur1
Interface avec la pièce à usinerMâchoire en acier
Diamètre intérieur min.9 ["]
Diamètre intérieur max.19 ["]
Hauteur de la pièce260 [mm]
Rassembler les piècesune direction
HomologationsLABS / REACH / RoHS
  1. Bride de connexion au robot
  2. Arbre de référencement
  3. Glissière commandée
    AC-Servomotor pour l’ajustement de la largeur
  4. Mors de préhension
    en acier nitruré pneumatique principe de la genouillère