GG1110FNC
Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
2-Backen-Winkelgreifer
Serie GG1000
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Sperrluft
- Greiferbacken mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit
Technische Daten
Hub pro Backe | 20 [°] |
Greifmoment beim Schließen max. | 370 [Nm] |
Durch Feder abgesichertes Greifmoment | 75 [Nm] |
Greifkraft beim Schließen bei 0° | 18665 [N] |
Greifkraft beim Schließen max. (bei 20°) | 23240 [N] |
Durch Feder abgesicherte Greifkraft (bei 0°) | 3760 [N] |
Durch Feder abgesicherte Greifkraft (bei 20°) | 8340 [N] |
Schließzeit | 0.16 [s] |
Öffnungszeit | 0.27 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 455 [cm³] |
Gewicht | 6.7 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Schaltnocke und Klemmbock
zur Positionsabfrage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Abfragenut
Nut zur Positionierung der Magentfeldsensoren - Permanentmagnet
Signalgeber für die Magnetfeldsensorik - Zwangsgeführtes Hebelgetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken