Expired model GP410XNO-C

Pinces parallèles deux mors
Série GP400X

Données personnelles
Message
Avantages en détail
  1. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  2. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  3. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  4. Mors de la pince
    fixation des mors de préhension
  5. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  6. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince
  7. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
  8. Détection de positionnement
    Bague aimantée pour une détection directe du piston
  9. Support détecteur
    Support de capteur inductif de proximité (10)