DVR160I4

Joint tournant
Série DVR

  • Dispositif de transfert de fluides compact
    Ce dispositif de transfert de fluides évite toute rupture de câble et les irrégularités du contour via les conduits d’alimentation
  • Construction plate
    Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers
  • Contacts dorés
    Vous pouvez transférer de manière sûre et flexible tout type de courant : des courants très faibles aux courants allant jusqu’à 250 volts et 6 ampères
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 160
Débit par transmetteur270 [l/min]
Transfert électrique de l’énergie12 pôles
Tension max.250 [V]
Intensité électrique max.6 [A]
Transfert pneumatique de l’énergie4 [Nombre]
Accélération max.20 [m/s²]
Vitesse de rotation maximale100 [1/min.]
Vitesse de rotation max.600 [°/s]
Battement radial +/-0.05 [mm]
Battement axial +/-0.05 [mm]
Couple continu4 [Nm]
Couple de dévissage5 [Nm]
Pression de service max.10 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Moment d’inertie480 [kgcm²]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP64
Valeur B10d10000000
Poids9.1 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
  1. Etayage du couple de rotation
    • etayage par le robot pendant la rotation
  2. Boîtier robuste et léger
    • Alliage aluminium anodisé
    • acier nitruré
  3. Bride de connexion au robot
    • diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  4. Connexion pneumatique directe
    • pour la version WWR
  5. Système de contact à ressort
    • en double contact à partir du modèle DVR63
  6. Anneau de friction
    • OR dur plaqué
    • très bonne conductibilitée
  7. Jusqu'à 8 passages pneumatique intégrés
    • pour un montage sans conduite d´air
    • Le faisceau de tuyaux ne doit pas être nécessairement pivoté lui aussi
  8. Transmission énergétique jusqu'à 12 canaux
    • pour les transmissions énergétique sans câbles
    • pas de câbles sous torsion