GV1-8X8

Raccord pneumatique droit
Série GV

  • Réduction de coûts grâce à un montage et démontage rapides
  • Modèle droit
Raccord filetéG1/8"
Tuyau de raccordement Ø extérieur8 [mm]
Longueur25 [mm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.01 [kg]
Dimension D114 [mm]
Dimension i5 [mm]
Dimension L120 [mm]
S14 [mm]
S15 [mm]