GPD5004SC-20-A
Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000
"Le top du top"
- Guidage linéaire en acier –
Le concept de guidage sophistiqué
Le guidage acier/acier est synonyme de précision durable, de robustesse et de longévité, avec des intervalles de maintenance allant jusqu’à 30 millions de cycles de préhension. Profitez sans attendre de ces qualités qui vous permettront d’augmenter la rentabilité et la sécurité de processus de votre machine. - Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
Adaptée à presque toutes les conditions ambiantes et dotée d’un guidage étanche jusqu’à IP67 et d’une protection anticorrosion de série, cette pince peut être utilisée dans toutes les situations. Réduisez ainsi considérablement le nombre de pinces utilisées pour votre production mais aussi les coûts de processus et de stockage associés. - Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
La version guidage acier/aluminium, réduite à l’essentiel, offre des performances accrues par rapport à des pinces similaires avec glissière à rainures en T et s’aligne sur la plupart des principes de guidage.
Équipement/Options
- 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP64
- Protection contre la corrosion
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Joint air de barrage
- Thermorésistante
- Grande course / Fermeture à ressort
- Force élevée / Fermeture à ressort
- Grande course / Ouverture à ressort
- Force élevée / Ouverture à ressort
- Grande course
- Force élevée
- Steel Linear Guide
Données techniques
Course par mors | 2 [mm] |
Force de préhension à la fermeture | 1430 [N] |
Force de préhension min. assurée par le ressort | 420 [N] |
Temps de fermeture | 0.018 [s] |
Temps d'ouverture | 0.028 [s] |
Poids propre du mors de préhension monté max. | 0.2 [kg] |
Longueur mors de préhension max. | 70 [mm] |
Précision de répétition +/- | 0.01 [mm] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Pression de service max. | 7 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de service | -10 ... +130 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 21 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP64 |
Protection contre la corrosion | Oui |
Poids | 0.33 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Accouplement à coin avec guidage forcé
absorption de forces et couples élevés Mouvement synchronisé des mors de préhension - Mors de préhension
Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Verrouillage de la force de préhension intégré
Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Fixation et positionnement
Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel Version pneumatique et électrique identique jusqu'à la hauteur - Entraînement
Vérin pneumatique à double effet - Steel Linear Guide
Conception entièrement en acier Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs Également disponible en version acier/aluminium - Joint double lèvre
IP64 et jusqu’à IP67 (avec air de barrage) pour la version protection Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée
Certificats d'aptitude aux salles blanches
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013