SF155-90D4-C

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

"L’application supérieure"

  • Jusqu’à 100 % de puissance en plus par rapport aux applications de référence
    L’amortisseur de fin de course supérieur vous permet de pivoter davantage de pièces en un laps de temps très court et d’augmenter ainsi le débit de pièces de votre machine
  • Grand alésage central
    Réduisez les irrégularités du contour de votre application en faisant passer vos conduits d’alimentation directement à travers le centre de la bride rotative
  • Charge radiale des paliers augmentée de plus de 100 % par rapport à la valeur de référence
    Les paliers largement dimensionnés garantissent la robustesse et la longévité de votre application et sécurisent au maximum les processus
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Amortisseur de fin de course Powerstop
  • Passage fluidique
  • IP64
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Positionnement 2 positions
  • Angle de rotation réglable
  • Angle de rotation 90°
  • Brida
  • Positions de fin de course réglables +/- 3
Angle de rotation90 [°]
Angle de rotation réglable +/-3 [°]
Couple de rotation58 [Nm]
Transfert pneumatique de l’énergie4 [Nombre]
Alésage de passage Ø40 [mm]
Force axial des roulement à billes5900 [N]
Force radial des roulement à billes761 [Nm]
Précision de répétition +/-0.01 [°]
Pression de service3 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle350 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP64
Valeur B10d10000000
Poids17 [kg]
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Jeu de montage
Accessoires
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Utilisation
  • Utilisation universelle
Avantage
  • Pas de torsion sur le câble du capteur
  • Irrégularités du contour réduites
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Arbre creux sur double roulement à bille
    pour le passage de conduits d’alimentation absorption de forces et couples élevés
  2. Jusqu'à 8 passages pneumatique intégrés
    pour un montage sans conduite d´air pas de torsion des conduites d´air lors du mouvement rotatif
  3. Butée de position finale réglable
    réglage de la position finale pouvant atteindre +/- 3°
  4. Moyeu et bride de grande taille
    fixation des outils simplifiée
  5. Amortisseurs intégrés avec technologie de rainure hélicoïdale
    amortisseur de fin de course réglable vérin pneumatique double effet avec ressort intégré
  6. Raccord pneumatique
    pour la régulation de la vitesse (compris dans la livraison)
  7. Transmission de force
    par roue dentée et crémaillères
  8. Entraînement
    deux vérins pneumatiques à double effet couple élevé