LBPS3002BS2-LP-A

Elément de serrage et de freinage
Série LBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • construction étroite et compacte
    par l’utilisation de pistons en U
  • La plus grande flexibilité possible
    Raccord d'air supplémentaire par le haut
  • Détecteur d’état simple
    Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
INATKVD(KUVE)30KWVE..-Bmontrer une variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ECmontrer une variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ESCmontrer une variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Lmontrer une variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Smontrer une variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SLmontrer une variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Hmontrer une variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-HLmontrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien850 [N]
Pression de service4 ... 6.5 [bar]
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,05 [mm]
Temps d'ouverture0.25 [s]
Temps de fermeture0.02 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids0.75 [kg]
Fonctionserrage et freinage
Sens du montagede face
Volume du vérin par cycle9 [cm³]
longueur max. serrage109.5
Type de raccordementRéflexion en haut
Détecteur magnétique en équerre, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
AEPN
Générateurs
Détails
  1. Glissière profilée
    • disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    • Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    • sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. boîtier étroit
  5. Piston pneumatique
    • le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    • pour fermer l’unité de serrage sans pression