EB5013AL

Mors de réglage
Série EB5000

  • Flexible et rapide
    Gagnez du temps et faites des économies grâce à l’ajustement simple du mors de préhension selon vos différentes pièces à usiner
  • Reproductible et robuste
    La numérotation des crans vous permet de régler la position du mors de préhension de manière sûre et les mors de réglage déterminés par FEM vous garantissent une très grande fiabilité de processus
  • Vous pouvez monter un seul et même mors de réglage de la gamme de pinces 5000 sur les différents types de pinces de même taille et le combiner avec les accessoires correspondants. Cela accroît la flexibilité tout en réduisant la diversité des pièces et par conséquent les coûts d’entreposage
ModèleMors de réglage
Taille de fabricationEB5013
Plage de réglage max.63 [mm]
Poids0.3 [kg]
Poids par mors de réglage0.3 [kg]
MatériauAluminium
Pour taille de fabricationGPP5013 / GPD5013
Dimension des crans9x7 [mm]
Unité de conditionnement1 [pièce]
HomologationsLABS / REACH / RoHS