Riferimento del sistema

Automazione efficiente grazie a ZiMo con GPD5000

Pinza | Soluzioni di sistema | Mobilità | Robotica mobile

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
1. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
Task & Solution

La combinazione della nostra cella robotica mobile ZiMo, della nostra innovativa serie di pinze GPD5000 e di un robot Universal Robots porta l'automazione a un livello superiore. ZiMo ridefinisce l'efficienza del posto di lavoro, è progettato per una perfetta integrazione ed elimina la necessità di configurazioni complesse, rendendo l'automazione più accessibile che mai. La nostra pinza GPD5000 offre una precisione eccezionale grazie alla guida robusta e alla cinematica precisa, fino a 30 milioni di cicli di presa senza manutenzione, resistenza alla corrosione che la rende adatta a tutte le condizioni e protezione IP64 e IP67.

Highlights e dati tecnici
  • 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • IP64
  • IP67
  • Protetto dalla corrosione

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione