Dosi di metadone ZING
Pinza | Componenti | Scienza della vita | Medicina e prodotti farmaceutici
Il primo sistema di dosaggio robotizzato Lo ZING, sviluppato da Thomas Hoffmann, è una macchina innovativa progettata specificamente per comporre diverse dosi di metadone nei programmi di trattamento degli oppioidi. Migliora l'efficienza, la sicurezza del farmaco e si traduce in un'esperienza migliore sia per gli operatori che per i pazienti, consentendo a questi ultimi di concentrarsi maggiormente sulle attività cliniche invece di passare il tempo ad assemblare le dosi. Parte di questa fantastica soluzione: la nostra serie di pinze GEP2000. Le pinze paralellari a 2 griffe sono pinze elettriche compatte ed economiche che offrono una lunga durata fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione e sono predestinate ad applicazioni nell'automazione medica e di laboratorio. Una caratteristica fondamentale delle pinze è la funzione autobloccante, che assicura una presa sicura sul pezzo, ad esempio durante l'assemblaggio di diverse dosi di metadone, anche in caso di interruzione di corrente o di arresto di emergenza. Per saperne di più sulla serie GEP2000 e sulle numerose varianti standard, nonché sulle soluzioni personalizzate per il settore farmaceutico e delle scienze biologiche, cliccate qui.
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Rilevamento integrato
Autorallentamento meccanico