ZR1050-A

Compensatori assiali
Serie ZR1000
- Sensibilità dello scatto regolabile
Controllando la pressione dell'aria, è possibile regolare in modo ottimale la sensibilità in base all'applicazione. - Sensori integrati
In caso di deviazione in direzione Z, il sensore opzionale invia due segnali impostabili all'unità di controllo. - Bloccaggio pneumatico
Dopo l'azionamento pneumatico, la compensazione dell'asse è bloccata in una posizione finale definita e può sopportare elevati carichi dinamici.
Dati tecnici
| Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Corsa nell'asse Z | 8 [mm] |
| Forza di tenuta | 500 [N] |
| Forza della molla | 25 ... 37 [N] |
| Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
| Pressione di esercizio | 1 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 25 [cm³] |
| Momento d'inerzia della massa sull'asse Z | 7 [kgcm²] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 0.67 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Rilevamento della posizione del pistone
mediante sensore magnetico disponibili come accessori opzionali - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore costruzione molto bassa Grado di protezione IP40 di serie - Flangia di collegamento
Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Pistone di serraggio
cilindro pneumatico a semplice effetto con molla intergrata bloccaggio asse Z - Guida lineare
per l'assorbimento di forze e momenti molto elevati Scorrimento acciaio suacciaio, per una precisione duratura