A019-10-002

Ammortizzatore ad aria
Serie Piano
Dati tecnici
| Massa da frenare | 6 [kg] |
| Ø carcassa deceleratore | 9.9 [mm] |
| Lunghezza carcassa deceleratore | 56 [mm] |
| Ø stelo del pistone deceleratore | 1.5 [mm] |
| Raccordo carcassa deceleratore | Senza raccordo |
| Raccordo stelo del pistone deceleratore | Paraurti |
| Corsa libera | Sì |
| Lunghezza ruota libera | 5 [mm] |
| Punto di virata deceleratore | 5 [mm] |
| Tolleranza punto di virata deceleratore | +2/-1.6 [mm] |
| Tempo di chiusura deceleratore | 1 [s] |
| Tolleranza tempo di chiusura deceleratore | +0.4/-0.3 [s] |
| Colore carcassa deceleratore | Grigio RAL7016 |
| Colore coperchio deceleratore | Grigio RAL7035 |
Download
Foglio dati PDF
Download