E050-08-142

Dispositivo di autochiusura
Serie Impulso
Dati tecnici
| Massa da frenare | 40 [kg] |
| Direzione operativa | Con chiusura verso l'esterno |
| Corsa libera | No |
| Tecnologia | Defined Comfort |
| Lunghezza totale massima | 304.3 [mm] |
| Colore carcassa SEZ | Grigio RAL7035 |
| Colore leva di bloccaggio SEZ | Grigio RAL7035 |
| Ø fori SEZ | 5.5 [mm] |
| Larghezza SEZ | 14 [mm] |
| Altezza SEZ | 64.2 [mm] |
| Versione della leva di bloccaggio SEZ | Tipo A |
Download
Foglio dati PDF
Download