E100-08-013

Dispositivo di autochiusura
Serie Silento Chiuso 100

Dati tecnici
Massa da frenare70 [kg]
Direzione operativaCon chiusura verso l'esterno
Corsa liberaNo
TecnologiaDefined Comfort
Lunghezza totale massima318 [mm]
Colore carcassa SEZGrigio RAL7035
Colore leva di bloccaggio SEZNaturale
Ø fori SEZ5.5 [mm]
Larghezza SEZ15 [mm]
Altezza SEZ36.3 [mm]
Versione della leva di bloccaggio SEZTipo S