E110-15-110

Dispositivo di autochiusura
Serie Silento Forte

Dati tecnici
Massa da frenare50 [kg]
Direzione operativaCon chiusura verso l'interno
Corsa liberaNo
TecnologiaAttrito
Lunghezza totale massima326 [mm]
Colore carcassa SEZNero RAL9005
Colore leva di bloccaggio SEZNero RAL9005
Ø fori SEZ3.5 [mm]
Larghezza SEZ16 [mm]
Altezza SEZ22.8 [mm]
Versione della leva di bloccaggio SEZTipo S