SO-23215070

Modello fuori produzione
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Supporto regolabile
Serie SO-232

Dati personali
Comunicazione
Quota A min.19 [mm]
Quota A mass.70 [mm]
Quota B20 [mm]
Quota C98 [mm]
Quota D15 [mm]
Peso53 [g]