SO-30322015
Modello fuori produzione

Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.
Supporto per ventose molleggiato
Serie SO-303
Dati tecnici
| G1 | G1/8" |
| G2 | G1/8" |
| Quota A | 15 [mm] |
| Quota B | 32 [mm] |
| Quota L min. | 65 [mm] |
| Quota L mass. | 80 [mm] |
| Peso | 32 [g] |