ZKXE202-S-AR3-D-SN-8

Eiettore a vuoto
Serie ZKM / ZKX

  • Performante
    • Flusso volumetrico: 23 l/min - 135 l/min
    • Consumo d’aria: 21 l/min - 88 l/min
    • Livello di vuoto max.: -92 kPa
  • Compatto e modulare
    Il sistema può essere ampliato fino a 8 unità e offre la massima flessibilità. Un filtro integrato con funzione autopulente assicura minori esigenze di manutenzione e una maggiore efficienza.
Livello di vuoto max.-92 [kPa]
Flusso volumetrico62 [l/min]
Funzione di risparmio d’aria
Valvola di controllo dell’aria
Valvola di controllo dello sfiato
Uscita di commutazioneNPN
Interruttore di vuoto digitale
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso0.21 [kg]