ZTPLED3032-10-P-Q

Eiettore a vuoto
Serie ZTP

  • Performante
    • Flusso volumetrico: 341 l/min - 1448 l/min
    • Consumo d’aria: 208 l/min - 416 l/min
    • Livello di vuoto max.: -92 kPa
  • Sensore di posizione all-in-one
    Il generatore di vuoto è multifunzionale e adatto a diverse applicazioni. È dotato di un filtro integrato con funzione autopulente e di una funzione opzionale di risparmio d’aria.
  • Certificazioni: LABS / REACH / RoHS
Livello di vuoto max.-75 [kPa]
Flusso volumetrico724 [l/min]
Interruttore di vuoto digitale
Funzione di risparmio d’aria
Uscita di commutazionePNP
Valvola di controllo dell’aria
Valvola di controllo dello sfiato
Livello di rumore max.60 [dB]
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso0.67 [kg]