SF50

Modello fuori produzione
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Ventose
Serie V-SF

Dati personali
Comunicazione
Forza di aspirazione teorica157 [N]
Forza di sollevamento42 [N]
Volume32 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota D150 [mm]
Quota D220 [mm]
Quota H min.30 [mm]
Quota H mass.48 [mm]