ZB40-S-18F-M

Ventosa a soffietto
Serie ZB
- Diametro: 5 mm - 150 mm
- Geometria ottimale
- Per superfici piane e curve
- Applicazione universale
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
- Gamma di diametri molto ampia
- Ambiti di impiego
- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica
- Legno e materiale composito
Dati tecnici
| Diametro | 40 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Filettatura di collegamento | G1/8" interna |
| Tipo di filtro | Filtro a rete |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 21.97 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 38.95 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 49.05 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 2.24 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 3.97 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 5 [kg] |
| Durezza Shore | 55 |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | Rosso |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Volume | 15 [cm³] |
| Peso | 0.019 [kg] |