ZBF30-N-14M

Ventosa a soffietto
Serie ZBF

  • Diametro: 25 mm - 100 mm
  • Geometria ottimale
    • Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
    • Metallo
Diametro30 [mm]
MaterialeNBR
Filettatura di collegamentoG1/4" esterna
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa8.44 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa30.31 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa76.03 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa17.36 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa61.41 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa93 [N]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa0.86 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa3.09 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa7.75 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa1.77 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa6.26 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa9.48 [kg]
Durezza Shore60
Forma a ventosarotondo
Coloreblu
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Volume6 [cm³]
Peso0.022 [kg]