ZBF30-N-M10M

Ventosa a soffietto
Serie ZBF
- Diametro: 25 mm - 100 mm
- Geometria ottimale
- Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 1,5 pieghe
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Diametro | 30 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Filettatura di collegamento | M10 esterna |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 8.44 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 30.31 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 76.03 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 17.36 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 61.41 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 93 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 0.86 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 3.09 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 7.75 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 1.77 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 6.26 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 9.48 [kg] |
| Durezza Shore | 60 |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | blu |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Volume | 6 [cm³] |
| Peso | 0.018 [kg] |