ZBU45-S-18FB2

Ventosa a soffietto
Serie ZBU

  • Diametro: 35 mm - 55 mm
  • Geometria ottimale
    • Per superfici piane e curve
    • Applicazione universale
    • Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 2,5 pieghe
  • Ambiti di impiego
    • Imballaggio
    • Beni di consumo
    • Intralogistica
Diametro45 [mm]
MaterialeSilicone
Filettatura di collegamentoG1/8" interna
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa40.02 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa71.61 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa98.1 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa4.08 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa7.3 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa10 [kg]
Durezza Shore55
Forma a ventosarotondo
ColoreRosso
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Volume12.5 [cm³]
Peso0.013 [kg]