ZDF40-PU-M10M

Ventosa a campana
Serie ZDF

  • Diametro: 25 mm - 100 mm
  • Geometria ottimale
    • Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili, oleose e curve
    • Il profilo di attrito sul lato inferiore della ventosa garantisce una maggiore resistenza allo scivolamento tra il pezzo e la ventosa
    • Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
Diametro40 [mm]
MaterialePoliuretano
Filettatura di collegamentoM10 esterna
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa23.54 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa46.11 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa69.65 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa26.49 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa60.82 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa81.42 [N]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa2.4 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa4.7 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa7.1 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa2.7 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa6.2 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa8.3 [kg]
Durezza Shore60
Forma a ventosarotondo
ColoreArancione traslucido
Temperatura di esercizio0 ... +60 [°C]
Volume7 [cm³]
Peso0.019 [kg]