ZF75-N-12F-M

Ventosa piatta
Serie ZF
- Diametro: 15 mm - 300 mm
- Geometria ottimale
- Per superfici piane
- Profilo a nido d’ape sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Gamma di diametri molto ampia
- Ambiti di impiego
- Intralogistica
- Legno e materiale composito
- Metallo
Dati tecnici
| Diametro | 75 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Filettatura di collegamento | G1/2" interna |
| Tipo di filtro | Filtro a rete |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 60.04 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 110.07 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 140.09 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 80.05 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 200.12 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 270.27 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 6.12 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 11.22 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 14.28 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 8.16 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 20.4 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 27.55 [kg] |
| Durezza Shore | 60 |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | nero |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Volume | 20 [cm³] |
| Peso | 0.1 [kg] |