ZFC100-S-12F-M

Ventosa a campana
Serie ZFC
- Diametro: 50 mm - 100 mm
- Geometria ottimale
- Per superfici curve
- Manipolazione efficiente di lamiere, parti di carrozzeria e vetro
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
- Ambiti di impiego
- Automotive
- Metallo
- Vetro
Dati tecnici
| Diametro | 100 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Filettatura di collegamento | G1/2" interna |
| Tipo di filtro | Filtro a rete |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 120.07 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 235.15 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 280.27 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 125.08 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 350.32 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 460.38 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 12.24 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 23.97 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 28.57 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 12.75 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 35.71 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 46.93 [kg] |
| Durezza Shore | 55 |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | Rosso |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Volume | 80 [cm³] |
| Peso | 0.13 [kg] |