ZFCF50-PU-38M

Ventosa piatta
Serie ZFCF

  • Diametro: 30 mm - 125 mm
  • Geometria ottimale
    • Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili e oleose
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Manipolazione sicura in applicazioni ad alta velocità senza deformazione della lamiera
    • Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
Diametro50 [mm]
MaterialePoliuretano
Filettatura di collegamentoG3/8" esterna
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa36.3 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa65.73 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa87.31 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa41.2 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa105.95 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa151.07 [N]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa3.7 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa6.7 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa8.9 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa4.2 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa10.8 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa15.4 [kg]
Durezza Shore60
Forma a ventosarotondo
ColoreArancione traslucido
Temperatura di esercizio0 ... +60 [°C]
Volume8 [cm³]
Peso0.049 [kg]