ZFCF70-N-38F

Ventosa piatta
Serie ZFCF

  • Diametro: 30 mm - 125 mm
  • Geometria ottimale
    • Per piastre metalliche e parti di carrozzeria sottili e oleose
    • Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l’attrito tra pezzo e ventosa
    • Manipolazione sicura in applicazioni ad alta velocità senza deformazione della lamiera
    • Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano
  • Ambiti di impiego
    • Automotive
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
Diametro70 [mm]
MaterialeNBR
Filettatura di collegamentoG3/8" interna
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa61.8 [N]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa155 [N]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa197.18 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa74.56 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa192.28 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa276.64 [N]
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa6.3 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa15.8 [kg]
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa20.1 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa7.6 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa19.6 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa28.2 [kg]
Durezza Shore60
Forma a ventosarotondo
Coloreblu
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Volume20.7 [cm³]
Peso0.053 [kg]