ZOU4X10-WS-M5F

Ventosa piatta
Serie ZOU

  • Dimensioni: 4x10 mm - 20x60 mm
  • Geometria ottimale
    • Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Elettronica
    • Metallo
Dimensioni4x10 [mm]
MaterialeSilicone adatto all'uso alimentare
Filettatura di collegamentoM5 interna
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa1.86 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa2.94 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa3.43 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa0.19 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa0.3 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa0.35 [kg]
Durezza Shore55
Forma a ventosaovale
ColoreBianco traslucido
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Volume0.064 [cm³]
Peso0.004 [kg]