ZS300-E

Ventosa a schiuma sigillante
Serie ZS

  • Dimensioni: 30x80 mm
  • Diametro: 35 mm - 400 mm
  • Proprietà eccellenti
    • Per la manipolazione di superfici ruvide, irregolari e fortemente strutturate
    • Bordo di tenuta in materiale EPDM altamente adattabile
  • Ambiti di impiego
    • Vetro
    • Legno e materiale composito
    • Metallo
Diametro300 [mm]
MaterialeEPDM
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa1601.58 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa4304.33 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa6406.52 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa163.26 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa438.77 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa653.06 [kg]
Durezza Shore40
Forma a ventosarotondo
Colorenero
Temperatura di esercizio0 ... +150 [°C]
Peso2.6 [kg]