ZU30-N

Ventosa piatta
Serie ZU
- Diametro: 1,5 mm - 80 mm
- Geometria ottimale
- Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
| Diametro | 30 [mm] |
| Materiale | NBR |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 7.75 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 9.81 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 10.99 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 11.97 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 25.02 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 30.02 [N] |
| Forza di sollevamento parallela a -20 kPa | 0.79 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -60 kPa | 1 [kg] |
| Forza di sollevamento parallela a -90 kPa | 1.12 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 1.22 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 2.55 [kg] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 3.06 [kg] |
| Durezza Shore | 60 |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Colore | nero |
| Temperatura di esercizio | -20 ... +110 [°C] |
| Volume | 2 [cm³] |
| Peso | 0.003 [kg] |