ZU3K-S-M5M

Ventosa piatta
Serie ZU

  • Diametro: 1,5 mm - 80 mm
  • Geometria ottimale
    • Per una manipolazione efficiente anche dei pezzi più piccoli
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Semiconduttori
    • Intralogistica
    • Carta e stampa
Diametro3 [mm]
MaterialeSilicone
Filettatura di collegamentoM5 esterna
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa0.14 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa0.59 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa0.88 [N]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa0.014 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa0.06 [kg]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa0.09 [kg]
Durezza Shore55
Forma a ventosarotondo
ColoreRosso
Temperatura di esercizio-70 ... +200 [°C]
Volume0.018 [cm³]
Peso0.002 [kg]